Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Debiet [m3/h]: 4 - 20, Flens, Montageversie: vrij

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 flens flow/ret
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AHQM (DN 15-100)

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 65
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Debiet [m3/h]20.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]4.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.30 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]50.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAHQM PN16 65/50/0,3 flens flow/ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAHQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]15.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. Nr. 1.4305
Ventielconus VC materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. Nr. 1.4305
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht36 Kilogram
Netto gewicht36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm