Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 50, Debiet [m3/h]: 2.5 - 12.5, Buitendraad, G 2 1/2 A, Montageversie: vrij

003L3602

AHQM PN16 50/20/0,2 uitw.dr flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 2 1/2 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 50
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Debiet [m3/h]12.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]12.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]2.50 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]20.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 50/20/0,2 ext.thr flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAHQM PN16 50/20/0,2 uitw.dr flow/ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAHQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]10.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.167 Kilogram
Netto gewicht7.167 Kilogram
Volume18.135 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104028743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm