Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Debiet [m3/h]: 1.5 - 7.5, Buitendraad, G 2 A, Montageversie: vrij

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 uitw.dr flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 2 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Debiet [m3/h]7.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]7.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]1.50 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]12.50 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAHQM PN16 40/12,5/0,2 uitw.dr flow/ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAHQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]10.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.33 Kilogram
Netto gewicht6.33 Kilogram
Volume18.135 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm