Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Debiet [m3/h]: 5.4 - 61, Flens, Montageversie: vrij

003G5580

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 65
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 65
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.52
Cavitatiefactor 25%0.67
Cavitatiefactor 50%0.67
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]61.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]61.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]5.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.10 bar
DrukklassePN 40
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]1.00 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.10 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]60.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 65/60 /0,1-1 160 cm2 blue f
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQMP 2
Slag [mm]12.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80 Kilogram
Netto gewicht55 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162398586