Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Debiet [m3/h]: 8 - 100, Flens, Montageversie: vrij

003G5571

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 80
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 80
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.53
Cavitatiefactor 100%0.46
Cavitatiefactor 25%0.59
Cavitatiefactor 50%0.59
Cavitatiefactor 75%0.53
Debiet [m3/h]100.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]100.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]8.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.10 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]1.00 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.10 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]80.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 80/80 /0,1-1 160 cm2 blue f
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
PN alternatief VSP40
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQMP 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]19.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht82 Kilogram
Netto gewicht57 Kilogram
Volume637.44 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279064797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm