AFQMP 2, PN 25, DN 65, 0.1 bar - 1 bar, Debiet [m3/h]: 5.4 - 61, Flens, Montageversie: vrij
003G5570
Pressure independent control valve
003G5570
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 65 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afdichting VC materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 65 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.60 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.52 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.67 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.67 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.60 |
| Debiet [m3/h] | 61.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 61.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 5.40 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Chamber |
| Drukregelaar | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 1.00 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Insteltype | Adjustable |
| Kvs-waarden [m³/u] | 60.00 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.01 |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQMP 2 PN25 65/60 /0,1-1 160 cm2 blue f |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 160 cm² |
| Omschrijving | Pressure independent control valve |
| PN alternatief VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AFQMP 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slag [mm] | 12.00 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
| Ventielconus VC materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzitting DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 77 Kilogram |
| Netto gewicht | 52 Kilogram |
| Volume | 637.44 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279064773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |