Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 250, Debiet [m3/h]: 100 - 500, Flens, Montageversie: vrij

003G5541

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 250
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.30
Cavitatiefactor 100%0.22
Cavitatiefactor 25%0.36
Cavitatiefactor 50%0.36
Cavitatiefactor 75%0.27
Debiet [m3/h]500.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]500.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]100.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]800.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN40 250/800 /0,5 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]320 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQM 2
Slag [mm]32.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht504 Kilogram
Netto gewicht475 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume795.84 Liter
EAN/UPC5714279065732