Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 200, Debiet [m3/h]: 54 - 270, Flens, Montageversie: vrij

003G5538

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 200
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 200
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Cavitatiefactor 100%0.32
Cavitatiefactor 25%0.50
Cavitatiefactor 50%0.50
Cavitatiefactor 75%0.38
Debiet [m3/h]270.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]270.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]54.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]650.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN40 200/650 /0,2 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]320 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQM 2
Slag [mm]28.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht317 Kilogram
Netto gewicht292 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279065633