Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Debiet [m3/h]: 68 - 340, Flens, Montageversie: vrij

003G5525

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 200
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 200
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Cavitatiefactor 100%0.31
Cavitatiefactor 25%0.44
Cavitatiefactor 50%0.44
Cavitatiefactor 75%0.35
Debiet [m3/h]340.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]340.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]68.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]650.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,5 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]320 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
PN alternatief VSP40
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM DN65-400
ProducttypeAFQM 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slag [mm]28.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht180.5 Kilogram
Netto gewicht175 Kilogram
Volume648 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104522777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm