Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 100, Debiet [m3/h]: 19 - 95, Flens, Montageversie: vrij

003G5519

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 100
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 100
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Cavitatiefactor 100%0.35
Cavitatiefactor 25%0.45
Cavitatiefactor 50%0.45
Cavitatiefactor 75%0.40
Debiet [m3/h]95.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]95.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]19.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]160.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN25 100/160 /0,5 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
PN alternatief VSP40
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM DN65-400
ProducttypeAFQM 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slag [mm]19.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]15.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht77.5 Kilogram
Netto gewicht73 Kilogram
Volume284.708 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104522623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm