Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Debiet [m3/h]: 12 - 60, Flens, Montageversie: vrij

003G5503

Pressure independent control valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 80
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 80
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.55
Cavitatiefactor 100%0.46
Cavitatiefactor 25%0.59
Cavitatiefactor 50%0.59
Cavitatiefactor 75%0.53
Debiet [m3/h]60.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]60.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]12.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeFixed
Kvs-waarden [m³/u]80.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,5 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingPressure independent control valve
PN alternatief VSP25
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM PN 16
ProducttypeAFQM 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
Slag [mm]19.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht50 Kilogram
Netto gewicht43.5 Kilogram
Volume189.24 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279064971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm