Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AFQM, PN 25

003G6904

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Material DescriptionAFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht84.5 Kilogram
Netto gewicht58.5 Kilogram
Volume628.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162295410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm