Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Debiet [m3/h]: 38 - 285, Flens, Montageversie: vrij

003G6204

AFQM PN25 200/320/0,5 flens flow/retour
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
AfsluitermaatDN 200
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor 100%0.16
Cavitatiefactor 25%0.20
Cavitatiefactor 50%0.31
Cavitatiefactor 75%0.29
China RoHS exemption clause7.3
Debiet [m3/h]285.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]285.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]38.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Kenmerkend
Waarde
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
Montageversievrij
OmschrijvingAFQM PN25 200/320/0,5 flens flow/retour
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM DN65-400
ProducttypeAFQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht390 Kilogram
Netto gewicht390 Kilogram
Volume508.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm