AFQM, PN 25, DN 150, Debiet [m3/h]: 30 - 220, Flens, Montageversie: vrij
003G6203
AFQM PN25 150/280/0,5 flens flow/retour
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6
003G6203
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Afsluitermaat | DN 150 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor 100% | 0.27 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.30 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.34 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.45 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Debiet [m3/h] | 220.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 220.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 25 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret |
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | AFQM PN25 150/280/0,5 flens flow/retour |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Productnaam SCIP-dossier | AFQM DN65-400 |
| Producttype | AFQM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 169 Kilogram |
| Netto gewicht | 152 Kilogram |
| Volume | 633.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |