Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Debiet [m3/h]: 56 - 280, Flens, Montageversie: vrij

003G6202

AFQM PN25 250/400/0,2 flens flow/retour
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor 100%0.16
Cavitatiefactor 25%0.20
Cavitatiefactor 50%0.31
Cavitatiefactor 75%0.29
China RoHS exemption clause7.3
Debiet [m3/h]280.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]280.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]56.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Kenmerkend
Waarde
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret
Montageversievrij
OmschrijvingAFQM PN25 250/400/0,2 flens flow/retour
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM DN65-400
ProducttypeAFQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht390 Kilogram
Netto gewicht251 Kilogram
Volume785.001 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm