Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Debiet [m3/h]: 30 - 220, Flens, Montageversie: vrij

003G6067

AFQM PN16 150/280 /0,5 flens flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.30
Cavitatiefactor 100%0.27
Cavitatiefactor 25%0.30
Cavitatiefactor 50%0.34
Cavitatiefactor 75%0.45
China RoHS exemption clause7.3
Debiet [m3/h]220.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]220.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]30.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetZuiger
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]280.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]250 cm²
OmschrijvingAFQM PN16 150/280 /0,5 flens flow/ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM DN65-400
ProducttypeAFQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slag [mm]20.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht165.5 Kilogram
Netto gewicht151 Kilogram
Volume686.08 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm