AFQM, PN 16, DN 125, Debiet [m3/h]: 12 - 91, Flens, Montageversie: vrij
003G6066
AFQM PN16 125/160 /0,5 flens flow/ret
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6
003G6066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afdichting VC materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 125 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.30 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.26 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.30 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.46 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.48 |
| Debiet [m3/h] | 91.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 91.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 12.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Balg (Roestvrij staal m. nr 1.4571) |
| Drukregelaar | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Insteltype | None |
| Kvs-waarden [m³/u] | 160.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
| Omschrijving | AFQM PN16 125/160 /0,5 flens flow/ret |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AFQM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slag [mm] | 20.00 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404 |
| Ventielconus VC materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4404 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 152 Kilogram |
| Netto gewicht | 152 Kilogram |
| Volume | 643.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |