Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Debiet [m3/h]: 6 - 63, Flens, Montageversie: vrij

003G1102

AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 100
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 100
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.35
Debiet [m3/h]63.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]63.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]6.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]125.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motorgrootte [cm2]250 cm²
OmschrijvingAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
PN alternatief VSP25
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM-W KF2 PN40
ProducttypeAFQM-W KF2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Slag [mm]20.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Verschildrukbereik [bar] [Max]15.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht107 Kilogram
Netto gewicht107 Kilogram
Volume108.702 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421809167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm