AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Debiet [m3/h]: 4 - 40, Flens, Montageversie: vrij
003G1101
AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 flns flow/ret
003G1101
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 80 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afsluitermaat | DN 80 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.40 |
| Debiet [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 40.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 4.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Drukklasse | PN 40 |
| Drukregelaar | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Insteltype | None |
| Kvs-waarden [m³/u] | 80.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
| Omschrijving | AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 flns flow/ret |
| PN alternatief VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Productnaam SCIP-dossier | AFQM-W KF2 PN40 |
| Producttype | AFQM-W KF2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| Slag [mm] | 18.00 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Gietstaal GP240GH (GS-C 25) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 87 Kilogram |
| Netto gewicht | 87 Kilogram |
| Volume | 441.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |