Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 125, Debiet [m3/h]: 16 - 80, Flens, Montageversie: vrij

003G1091

AFQM PN25 125/160 /0,2 flens flow/ret
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 125
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.30
Cavitatiefactor 100%0.26
Cavitatiefactor 25%0.30
Cavitatiefactor 50%0.46
Cavitatiefactor 75%0.48
Debiet [m3/h]80.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]16.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetBalg (Roestvrij staal m. nr 1.4571)
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]160.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN25 125/160 /0,2 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]250 cm²
OmschrijvingAFQM PN25 125/160 /0,2 flens flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]20.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4404
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]15.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht139 Kilogram
Netto gewicht139 Kilogram
Volume451.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421809051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm