Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 80, Debiet [m3/h]: 8 - 40, Flens, Montageversie: vrij

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 flens flow/retour
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AFQM / AFQM 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 80
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 80
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Cavitatiefactor 100%0.35
Cavitatiefactor 25%0.40
Cavitatiefactor 50%0.41
Cavitatiefactor 75%0.48
Debiet [m3/h]40.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]40.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]8.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetBalg (Roestvrij staal m. nr 1.4571)
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]80.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]250 cm²
OmschrijvingAFQM PN25 80/80 /0,2 flens flow/retour
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAFQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]18.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4404
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70.5 Kilogram
Netto gewicht70.5 Kilogram
Volume208.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421809037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm