AFQM 6, PN 25, DN 50, Debiet [m3/h]: 3.2 - 16, Flens, Montageversie: vrij
003G1085
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flens flow/ret
003G1085
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 50 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afdichting VC materiaal | Metaal |
| Afsluitermaat | DN 50 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.50 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.34 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.58 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.52 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.50 |
| Debiet [m3/h] | 16.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 16.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 3.20 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukregelaar | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Insteltype | None |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kvs-waarden [m³/u] | 32.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
| Omschrijving | AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flens flow/ret |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Productnaam SCIP-dossier | AFQM DN40-50 |
| Producttype | AFQM 6 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| Slag [mm] | 12.00 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404 |
| Ventielconus VC materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4404 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 31 Kilogram |
| Netto gewicht | 31 Kilogram |
| Volume | 201.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |