Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 25, DN 40, Debiet [m3/h]: 2.2 - 11, Flens, Montageversie: vrij

003G1084

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flens flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 40
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.55
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
Debiet [m3/h]11.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]11.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]2.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]20.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]250 cm²
OmschrijvingAFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flens flow/ret
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
Productnaam SCIP-dossierAFQM DN40-50
ProducttypeAFQM 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Slag [mm]8.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4404
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht33 Kilogram
Netto gewicht33 Kilogram
Volume110.448 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421808986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm