PCV-VFG 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Flens
003G1574
Mont.set PCV-VFG21 PN16 125/160 flens
003G1574
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichtingsmateriaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 125 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.35 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.28 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.50 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.42 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow-karakteristiek | Lineair geoptimaliseerd |
| Functie | PCV Montageset |
| Kvs-waarden [m³/u] | 160.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | Mont.set PCV-VFG21 PN16 125/160 flens |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Pilot geregelde afsluiters |
| Producttype | PCV-VFG 21 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelfactor | 400:1 |
| Spindelpositie | Normaal gesloten |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventielconusmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Verschildrukbereik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 112.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 112.8 Kilogram |
| Volume | 623.837 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |