PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flens
003G1563
Mont.set PCV-VFGS2 PN25 100/125 flens
003G1563
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichtingsmateriaal | Metaal |
| Afsluitermaat | DN 100 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow-karakteristiek | Lineair geoptimaliseerd |
| Functie | PCV Montageset |
| Kvs-waarden [m³/u] | 125.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 200 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Circulatiewater |
| Montageversie | vrij |
| Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
| Omschrijving | Mont.set PCV-VFGS2 PN25 100/125 flens |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Pilot geregelde afsluiters |
| Producttype | PCV-VFGS 2 |
| Regelfactor | 300:1 |
| Spindelpositie | Normaal gesloten |
| Toegestane media | Stoom |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventielconusmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Verschildrukbereik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 85 Kilogram |
| Netto gewicht | 85 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813874 |