Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flens

003G1535

Mont.set PCV-VFQ21 PN16 150/320 flens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
AfdichtingsmateriaalEPDM
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.30
Cavitatiefactor 100%0.24
Cavitatiefactor 25%0.47
Cavitatiefactor 50%0.46
Cavitatiefactor 75%0.30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekLineair geoptimaliseerd
FunctiePCV Montageset
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]12.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.50 bar
Kvs-waarden [m³/u]320.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 150/320 fl.
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motorgrootte [cm2]630 cm²
OmschrijvingMont.set PCV-VFQ21 PN16 150/320 flens
Product line08
ProductgroepPilot geregelde afsluiters
ProducttypePCV-VFQ 21
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor400:1
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. Nr. 1.4313
Verschildrukbereik [bar] [Min]0.50 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht184.5 Kilogram
Netto gewicht184.5 Kilogram
Volume547.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm