Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 50, Debiet [m3/h]: 0.8 - 12, Buitendraad, G 2 1/2 A, Montageversie: vrij

003H6779

AVQMT PN25 50/20 /0,2 schroefdraad flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 2 1/2 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 50
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.34
Cavitatiefactor 25%0.58
Cavitatiefactor 50%0.52
Cavitatiefactor 75%0.50
Debiet [m3/h]12.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetZuiger
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlow en temp.reg. met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Kenmerkend
Waarde
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]20.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVQMT PN25 50/20 /0,2 thread flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVQMT PN25 50/20 /0,2 schroefdraad flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQMT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]10.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielconus VC materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.691 Kilogram
Netto gewicht6.691 Kilogram
Volume11.305 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421543009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm