Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.07 - 2.4, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: vrij

003H6761

AVQT PN25 15/4 /0,2 schroefdraad flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
Debiet [m3/h]2.20 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.07 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingNee
FlowregelingJa
FunctieFlow en temperatuurregelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QJa
Kenmerkend
Waarde
Function VSP - TJa
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVQT PN25 15/4 /0,2 thread flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVQT PN25 15/4 /0,2 schroefdraad flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.074 Kilogram
Netto gewicht3.074 Kilogram
Volume9.293 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421542828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm