Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Druk nominaal [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]3.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]1.00 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
OmschrijvingHigh pressure by-pass valve
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeHPBV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.3 Kilogram
Netto gewicht1.27 Kilogram
Volume1.445 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm