HPBV, Druk nominaal [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6005
High pressure by-pass valve
003H6005
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN25 |
| Omschrijving | High pressure by-pass valve |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | HPBV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.704 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.663 Kilogram |
| Volume | 1.116 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |