Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Flens

065B5607

Pressure operated valves

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 1092-1
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 65
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.65
Cavitatiefactor 100%0.60
Cavitatiefactor 25%0.72
Cavitatiefactor 50%0.69
Cavitatiefactor 75%0.67
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukontlastsysteemChamber
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]60 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.03
Lekkagewaarde [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ221 PN25 65/50 2-way flange flow/ret
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingPressure operated valves
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 221
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Type afdichtingSoft sealing cone
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52.7 Kilogram
Netto gewicht47.5 Kilogram
Volume84 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162398661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm