Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 650 m³/h, DN 200

065B5589

Pressure operated valves

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 1092-1
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 200
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.35
Cavitatiefactor 100%0.32
Cavitatiefactor 25%0.59
Cavitatiefactor 50%0.50
Cavitatiefactor 75%0.38
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
DrukontlastsysteemChamber
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]650 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingPressure operated valves
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 22
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Type afdichtingMetal sealing cone
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht300 Kilogram
Netto gewicht275 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162390429