Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 80 m³/h, DN 80

065B5585

Pressure operated valves

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 1092-1
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 80
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.55
Cavitatiefactor 100%0.50
Cavitatiefactor 25%0.70
Cavitatiefactor 50%0.63
Cavitatiefactor 75%0.57
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
DrukontlastsysteemChamber
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]80 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.03
Lekkagewaarde [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingPressure operated valves
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 22
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Type afdichtingMetal sealing cone
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60.7 Kilogram
Netto gewicht55.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume84 Liter
EAN/UPC5715162390382