VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200
065B5575
065B5575
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | EN 1092-1 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | Metaal |
| Afsluitermaat | DN 200 |
| Cavitatiefactor | 0.35 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.32 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.59 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.50 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.38 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukontlastsysteem | Chamber |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Kvs-waarden [m³/u] | 650.00 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.05 |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | VFQ 22 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Type afdichting | Metal sealing cone |
| Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
| Ventielconusmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzitting DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 16 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 276 Kilogram |
| Netto gewicht | 222 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162296448 |