Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flens

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-weg flens VFM giet.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.20
Cavitatiefactor 100%0.16
Cavitatiefactor 25%0.20
Cavitatiefactor 50%0.31
Cavitatiefactor 75%0.31
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Kenmerkend
Waarde
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Kvs-waarden [m³/u]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Montageversievrij
OmschrijvingVFQ2 PN16 250/400 2-weg flens VFM giet.
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 2
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht374 Kilogram
Netto gewicht374 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104