Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flens

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2-weg flens VFM giet.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
AfsluitermaatDN 200
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.20
Cavitatiefactor 100%0.16
Cavitatiefactor 25%0.20
Cavitatiefactor 50%0.31
Cavitatiefactor 75%0.31
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Kenmerkend
Waarde
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Kvs-waarden [m³/u]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Montageversievrij
OmschrijvingVFQ2 PN16 200/320 2-weg flens VFM giet.
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht237.4 Kilogram
Netto gewicht237.4 Kilogram
Volume638.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm