VFQ 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, Flens
065B2688
VFQ2 PN40 200/320 2-weg flens flow/ret
065B2688
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afsluitermaat | DN 200 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.20 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.16 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.20 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.31 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.31 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Drukklasse | PN 40 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow-karakteristiek | Lineair geoptimaliseerd |
| Functie | Drukontlasting |
| Kvs-waarden [m³/u] | 320.00 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ2 PN40 200/320 2-way flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | VFQ2 PN40 200/320 2-weg flens flow/ret |
| PN alternatief VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | VFQ 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slag [mm] | 24.00 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | GS-C 25 |
| Ventielconusmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 253 Kilogram |
| Netto gewicht | 253 Kilogram |
| Volume | 487.812 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |