Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 15, 4 m³/h, Flens

065B2677

VFQ2 PN40 15/4 2-weg flens flow/retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 1092-1
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekLineair geoptimaliseerd
FunctieDrukontlasting
Kvs-waarden [m³/u]4.0 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN40 15/4 2-way flange flow/return
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingVFQ2 PN40 15/4 2-weg flens flow/retour
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]6.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
Type afdichtingMetal sealing cone
VentielbodymateriaalGS-C 25
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.274 Kilogram
Netto gewicht7.274 Kilogram
Volume11.856 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421809419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm