Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Flens

065B2674

VFQ2 PN25 80/80 2-weg flens flow/retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 80
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.45
Cavitatiefactor 100%0.39
Cavitatiefactor 25%0.45
Cavitatiefactor 50%0.49
Cavitatiefactor 75%0.55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekLineair geoptimaliseerd
FunctieDrukontlasting
Kvs-waarden [m³/u]80.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN25 80/80 2-way flange flow/return
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]200 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingVFQ2 PN25 80/80 2-weg flens flow/retour
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]18.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGGG 40.3
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4404
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht39 Kilogram
Netto gewicht39 Kilogram
Volume108 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421809389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm