VFG 221, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Flens
065B5538
Pressure operated valves
065B5538
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 125 |
| Aansluitstandaard | EN 1092-1 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 125 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.27 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.18 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.41 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.34 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.27 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Druk nominaal [bar] | 40 bar |
| Drukklasse | PN 40 |
| Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Chamber |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Kvs-waarden [m³/u] | 250 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.01 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG 221 PN40 125/250 2-way flange flow/r |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | Pressure operated valves |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | VFG 221 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Type afdichting | Soft sealing cone |
| Ventielbodymateriaal | Gietstaal EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzitting DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werkdruk [bar] [Max] | 40 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 78 Kilogram |
| Netto gewicht | 68 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5714279052824 |