VFG 221, PN 25, DN 125, 250 m³/h, Flens
065B5531
Pressure operated valves
065B5531
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 125 |
| Aansluitstandaard | EN 1092-1 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 125 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.27 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.18 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.41 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.34 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.27 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Chamber |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Kvs-waarden [m³/u] | 250 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.01 |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | VFG221 PN25 125/250 2-way flange flow/re |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | Pressure operated valves |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | VFG 221 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Type afdichting | Soft sealing cone |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzitting DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 60 Kilogram |
| Volume | 191.52 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522869 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |