Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Flens

065B5524

Pressure operated valves

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 125
AansluitstandaardEN 1092-1
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 125
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.27
Cavitatiefactor 100%0.18
Cavitatiefactor 25%0.41
Cavitatiefactor 50%0.34
Cavitatiefactor 75%0.27
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Kvs-waarden [m³/u]250.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Lekkagewaarde [% Kvs]0.01
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionVFG 221 PN16 125/250 2-way flange flow/r
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingPressure operated valves
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFG 221
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Type afdichtingSoft sealing cone
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]15.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht72.5 Kilogram
Netto gewicht60 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104095349