VFG 22, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Flens
065B5508
Pressure operated valves
065B5508
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 80 |
| Aansluitstandaard | EN 1092-1 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | Metaal |
| Afsluitermaat | DN 80 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.35 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.28 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.51 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.40 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Chamber |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Kvs-waarden [m³/u] | 80 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.03 |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.03 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | VFG22 PN25 80/80 2-way flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | Pressure operated valves |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | VFG 22 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming en koeling |
| Type afdichting | Metal sealing cone |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
| Ventielzitting DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 35 Kilogram |
| Netto gewicht | 29 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 80.535 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522814 |