Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Flens

065B5504

Pressure operated valves

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 150
AansluitstandaardEN 1092-1
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.24
Cavitatiefactor 100%0.18
Cavitatiefactor 25%0.38
Cavitatiefactor 50%0.31
Cavitatiefactor 75%0.24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetChamber
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Kvs-waarden [m³/u]380.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionVFG 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingPressure operated valves
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFG 22
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Type afdichtingMetal sealing cone
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht123.5 Kilogram
Netto gewicht105 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104518237