Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flens

065B2514

VFG21 PN16 250/400 2-weg flens flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
AfdichtingsmateriaalEPDM
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.20
Cavitatiefactor 100%0.15
Cavitatiefactor 25%0.31
Cavitatiefactor 50%0.25
Cavitatiefactor 75%0.20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekLineair geoptimaliseerd
FunctieDrukontlasting
Kvs-waarden [m³/u]400.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG21 DN250
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingVFG21 PN16 250/400 2-weg flens flow/ret
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFG 21
Slag [mm]24.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. Nr. 1.4313
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht340.5 Kilogram
Netto gewicht340.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume244.688 Liter
EAN/UPC5702421804315