Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, Flens

065B2423

VFG2 PN40 250/400 2-weg flens flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 250
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.20
Cavitatiefactor 100%0.15
Cavitatiefactor 25%0.31
Cavitatiefactor 50%0.25
Cavitatiefactor 75%0.20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
DrukklassePN 40
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekLineair geoptimaliseerd
FunctieDrukontlasting
Kvs-waarden [m³/u]400.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG2 PN40 250/400 2-way flange flow/ret
Media pH [Max]10
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
OmschrijvingVFG2 PN40 250/400 2-weg flens flow/ret
PN alternatief VSP25
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFG 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]24.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalGietstaal GP240GH (GS-C 25)
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. Nr. 1.4313
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht371.6 Kilogram
Netto gewicht371.6 Kilogram
Volume633.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421803400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm