Danfoss logo
AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret

AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Buitendraad, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.25 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.05 bar
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]2.50 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieRetour
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVPL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.50 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.673 Kilogram
Netto gewicht0.621 Kilogram
Volume1.194 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279007152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm