Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 1 3/4 A

003H6249

AVP PN16 32/10 0,2-1,0 schroefdraad flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]10.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN16 32/10 0,2-1,0 thread flow
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVP PN16 32/10 0,2-1,0 schroefdraad flow
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]12.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.579 Kilogram
Netto gewicht2.579 Kilogram
Volume4.915 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421537411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm