Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Flens, G 1 1/4 A

003H6371

AVP PN25 25/8 0,2-1,0 flens flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 1/4 A
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.20 bar
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]8.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN25 25/8 0,2-1,0 flange flow
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVP PN25 25/8 0,2-1,0 flens flow
PN alternatief VSP0
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.682 Kilogram
Netto gewicht7.682 Kilogram
Volume11.305 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421538722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm