Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Buitendraad, G 3/4 A

003H6324

AVP PN25 15/1 0,3-2,0 schroefdraad flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.41
Cavitatiefactor 25%0.69
Cavitatiefactor 50%0.62
Cavitatiefactor 75%0.60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukregelaarDrukverschilregelaar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschilregelaar
Functie VSP - PJa
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]2.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.30 bar
Kenmerkend
Waarde
InsteltypeAdjustable
Kvs-waarden [m³/u]1.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN25 15/1 0,3-2,0 thread flow
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVP PN25 15/1 0,3-2,0 schroefdraad flow
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalRood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]20.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.619 Kilogram
Netto gewicht3.619 Kilogram
Volume9.562 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421538319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm